환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: HAUFF
생성됨: 25.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAUFF
FLFA 1x150/80/0 DIN18533 A3C
HAUFF
Wall Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{hauff/wall_sleeves/flfa_din18533_a3c.prj},{NB=FLFA 1x150/80/0 DIN18533 A3C(architecture350)},{ORE=FLFA 1x150/80/0 DIN18533 A3C},{ARTNR=3030353438},{AR=1},{D1=150},{D2=475},{D3=465},{OA=90 – 112},{MA=0 – 125},{S=2},{W=200},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HAUFF
Description
FLFA DIN18533 A3C - Fixed/loose flange wall sleeve galvanised
Bill of material
FLFA 1x150/80/0 DIN18533 A3C
ORE
Order ref.
FLFA 1x150/80/0 DIN18533 A3C
FLFA 1x150/80/0 DIN18533 A3C
AR
Number of tubes
1
D1
Chuck tube Ø
150
150
mm
D2
Fixed flange Ø
475
475
mm
D3
Loose flange Ø
465
465
mm
OA
Optimal application range OD
90 – 112
90 – 112
mm
MA
Max. possible application range Ø
0 – 125
0 – 125
mm
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
350
300
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청