환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: HAUFF
생성됨: 25.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAUFF
FLFE 1x 200/0/80 DIN18533 A2
HAUFF
Wall Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{hauff/wall_sleeves/flfe_din18533_a2.prj},{NB=FLFE 1x 200/0/80 DIN18533 A2(architecture350)},{AR=1},{D1=200},{D2=528},{D3=518},{OA=110 – 162},{MA=0 – 171},{S=2},{O=0},{U=80},{E=0},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{CODE1=FLFE},{CODE2=DIN18533}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HAUFF
Description
FLFE DIN18533 A2 - Stainless steel fixed/loose flange chuck tube
Bill of material
FLFE 1x 200/0/80 DIN18533 A2
ORE
Order ref.
FLFE 1x 200/0/80 DIN18533 A2
FLFE 1x 200/0/80 DIN18533 A2
AR
Number of tubes
1
D1
Chuck tube Ø
200
200
mm
D2
Fixed flange Ø
528
528
mm
D3
Loose flange Ø
518
518
mm
OA
Optimal application range OD
110 – 162
110 – 162
mm
MA
Max. possible application range Ø
0 – 171
0 – 171
mm
S
Liner wall thickness
2
2
mm
L
Wall thickness
80
mm
O
Top length
mm
값 입력 O
Top length
mm
cm
inch
ft
확인
U
Lower length
mm
값 입력 U
Lower length
mm
cm
inch
ft
확인
E
Stainless steel quality
A2
A4
A2
A4
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
350
300
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청