환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: HAUFF
생성됨: 25.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAUFF
FLFE1x150/250 DIN18533 A3C
HAUFF
Wall Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{hauff/wall_sleeves/flfe_din18533_a3c.prj},{NB=FLFE1x150/250 DIN18533 A3C(architecture350)},{ORE=FLFE1x150/250 DIN18533 A3C},{ARTNR=3030453923},{AR=1},{D1=150},{D2=475},{D3=465},{OA=90 - 112},{MA=0 - 125},{S=3},{W=250},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
HAUFF
Description
FLFE DIN18533 A3C - Fixed/loose flange wall sleeve galvanised
Bill of material
FLFE1x150/250 DIN18533 A3C
ORE
Order ref.
FLFE1x150/250 DIN18533 A3C
FLFE1x150/250 DIN18533 A3C
AR
Number of tubes
1
D1
Chuck tube Ø
150
150
mm
D2
Fixed flange Ø
475
475
mm
D3
Loose flange Ø
465
465
mm
OA
Optimal application range OD
90 - 112
90 - 112
mm
MA
Max. possible application range Ø
0 - 125
0 - 125
mm
W
Wall thickness
250
250
mm
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
350
300
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청