Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAUFF
Beschreibung
HSI 90-1xZ-K2S/X - Doppel-Schrägdichtpackung
Stückliste
HSI 90-1x1-k2 S30/200
ORE
Order ref.
HSI 90-1x1-k2 S30/200
ARTNR
Artikelnr.
2204100031
WT
Wandstärke
mm
Wert eingeben für WT
Wandstärke
mm
cm
inch
ft
S
Reihen übereinander
°
Z
SA
Einsatzbereich
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2
A
Vorteile
System seal can be connected on both sides (e.g. cable duct connection and cable seal) , Item is delivered ready to install for installation flush with formwork, Packages can be created ex works (single row), Cable entry in a single angle 30°/45° or 60°
D
Bemassung
Achsabstand: 135 mm
MAT
Material
Wall insert: ABS with TPE 3-ribbed seal, Adapter pipe: PVC, Closing cover: ABS with TPE seal , Attachment frame: steel St37, Polystyrene wedge
T
Dichtheit
gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
SD
Lieferumfang
Polystyrene wedges, Attachment frame, 2 pressure-tight closing covers
P
Eigenschaften
Achtung! Durch die Sonderlösung der Schrägeinführung wird eventuell die vorgeschriebene Mindestwandstärke für WU-Betonwände unterschritten.
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Level
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen