Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
HAUFF
Description
FLFE DIN18533 A2 - Stainless steel fixed/loose flange chuck tube
Bill of material
FLFE 1x 200/0/80 DIN18533 A2
ORE
Order ref.
AR
Number of tubes
1
D1
Chuck tube Ø
mm
D2
Fixed flange Ø
mm
D3
Loose flange Ø
mm
OA
Optimal application range OD
mm
MA
Max. possible application range Ø
mm
S
Liner wall thickness
mm
L
Wall thickness
80 mm
O
Top length
mm
Введите значение для O
Top length
mm
cm
inch
ft
U
Lower length
mm
Введите значение для U
Lower length
mm
cm
inch
ft
E
Stainless steel quality
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей